เผยแพร่สินค้าของคุณ
QEPMC_-_ Expansion CR Multi-Port Tee
Zurn

QEPMC_-_ Expansion CR Multi-Port Tee

F1960 Expansion CR MultiPort Tee - Closed End

Compliance:

  • CSA B137.5
  • cUPC listed
  • NPCC listed

Features

  • Mutli-port tees result in up to 60% fewer connections, significantly reducing opportunities for a leak
  • Fast and easy installation
  • Chlorine and corrosion resistant, ideal for harsh water environments
  • Use with Zurn Non-Barrier Pex Tubing
สเปคสินค้า
  • keywords: Poly F1960 expansion PEX × male NPT adapter, lightweight corrosion‑proof connector for potable water transitions from PEX to threaded metal fittings, QEPMC43-4
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.QEPMC_-_
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-06-16
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ตะแกรงท่อน้ำทิ้ง
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
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (17)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (26)
3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (46)
4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (24)
4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (5)