เผยแพร่สินค้าของคุณ
QPM43_3_4_5 QickSert Polymer Multi-Port Tee
QPM43_3_4_5 QickSert Polymer Multi-Port Tee
QPM43_3_4_5 QickSert Polymer Multi-Port Tee
    Zurn

    QPM43_3_4_5 QickSert Polymer Multi-Port Tee

    The (1) 3/4" crimp inlet x (5) 1/2" crimp outlet QickSert multi-port tee offers contractors labor savings and flexibility, making it ideal for commercial or residential projects. The polymer construction provides protection against corrosion, chemicals and chlorine while supplying water to multiple fixtures from the same main line. Extreme temperature and pressure resistant materials allows the fitting to adapt aggressive water environments with PEX systems.

    Compliance: 

    • City of Los Angeles Approved
    • MassachusettsMAapproved
    • CSA B137.5
    • cUPC listed
    • NPCC listed

    Features

    • The multi-port tee can service different fixtures from the same main line
    • High-temp and freeze-resistant materials adapt to both hot and cold water applications for PEX systems
    • Durable polymer material provides corrosion and chemical/chlorine resistance, ideal for aggressive water environments
    • Pressure ratings of up to 80 PSI at 200 degrees Fahrenheit handles the high demand of commercial usage
    • NSF 61 certified
    • ANSI certified
    • 25-year limited warranty proven to last the lifetime of the building
    สเปคสินค้า
    • keywords: QickPort manifold system accessory, durable polysulfone construction, supports organized PEX distribution, potable‑water compatible, optimized for residential plumbing layouts
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.QPM43_3_4_5
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-06-16
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ตะแกรงท่อน้ำทิ้ง
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
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (17)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (26)
    3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (46)
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (24)
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (5)