เผยแพร่สินค้าของคุณ
Z1349 Narrow Wall Hydrant
Zurn

Z1349 Narrow Wall Hydrant

Z1349 Exposed moderate climate, wall hydrant for narrow wall installation, complete with bronze body, all bronze interior parts, replaceable seat washer, screwdriver-operated stop valve in supply, key-operated control valve, 3/4[19] female IP inlet conection standard, and 3/4[19] male hose connection. Includes operating key.

Compliance:

  • Massachusetts MA approved
  • ASME A112.21.3M
  • Uniform Plumbing Code UPC Listed

Features:

  • Bronze-finished, narrow wall hydrant withstands moderate climates
  • All bronze body fits within a wall thickness of four inches
  • Ideal for commercial applications
  • Approved under: City of LA Listed
สเปคสินค้า
  • keywords: Z1349 narrow wall hydrant, bronze body, fits 4" wall thickness, moderate climate outdoor hydrant, key‑operated, commercial wall‑mount water hydrant ,1349,349

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Z1349
  • Product familyHydrants & Water Hammer Arrestors
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Encased Wall
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-02-04
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)2.25
  • กว้าง (นิ้ว)3.25
  • ความลึก (นิ้ว)6.5
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBronze
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • น้ำหนัก2
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม