เผยแพร่สินค้าของคุณ
Z5655-BWL1 EcoVantage® HET Floor-mounted Toilet System
Z5655-BWL1 EcoVantage® HET Floor-mounted Toilet System
Z5655-BWL1 EcoVantage® HET Floor-mounted Toilet System
Z5655-BWL1 EcoVantage® HET Floor-mounted Toilet System
    Zurn

    Z5655-BWL1 EcoVantage® HET Floor-mounted Toilet System

    Vitreous China, 1.1 gpf [4.16 lpf] or greater high efficiency, floor mounted, bottom outlet toilet with siphon jet flushing action and elongated front rim with 1-1/2” top spud. This bowl is designed to perform to industry standards with as little as 1.1 gallons per flush

    Features:

    • Zurn High Efficiency Toilets and paired performance flush valve systems are designed to exceed industry standards while using as little as 1.1 gallons of water per flush
    • Universal high efficiency toilet can be specified with 1.1 gpf [4.2 lpf],1.28 gpf [4.8 lpf], 1.6 gpf [6.0 lpf] or dual flush valves
    • Vitreous china
    • Elongated front rim
    • 2-1/8" fully glazed trapway
    • High efficiency siphon jet flush action
    • Shipping Weight: 55 lbs

    Keywords:Floor-mounted toilet, EcoVantage Elongated Toilet Bowl, EcoVantage, high efficiency toilet system, Floor Mounted Toilet System, Siphon-Jet Toilet Bowl, Flush Valve Toilet System, HET Elongated Floor Mounted, flush valve systems, High efficiency siphon jet flush action

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.z5655-bwl1
    • Product familyFinish Plumbing - Fixtures
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Water Closets
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2010-10-21
    • หมายเลขฉบับ2
    • สูง (นิ้ว)15
    • กว้าง (นิ้ว)27
    • ความลึก (นิ้ว)14.12
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักVitreous china
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • น้ำหนัก61
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ห้องน้ำ