เผยแพร่สินค้าของคุณ
Z5759-U The Retrofit Pint®” 0.125 gpf Concealed Ultra Low Consumption Urinal System
Z5759-U The Retrofit Pint®” 0.125 gpf Concealed Ultra Low Consumption Urinal System
    Zurn

    Z5759-U The Retrofit Pint®” 0.125 gpf Concealed Ultra Low Consumption Urinal System

    Vitreous china urinal is supplied with retrofit bracket, 3/4” back spud, 2” outlet connection, and vandal resistant outlet strainer.

    Compliance:

    • ASME A112.19.2 / CSA B45.1 Compliant
    • ADA Compliant

    Features:

    • “The Retrofit Pint®” 0.125 gpf vitreous china back spud urinal
    • Ultra low flow urinal with high efficiency washout flushing action
    • 2" I.P.S. outlet flange and rubber gasket with integral trap
    • Universal bracket and oversized footprint to make retrofit easy
    • 3-year limited warranty
    สเปคสินค้า
    • keywords: High Efficiency Urinals,Commercial Fixtures,Government Buildings,High Rise Buildings,Hospitality,Military,Office,Healthcare,Retail,School Systems,Educational Facilities,Universities,Industrial,Correctional/Institutional,Food Service,Sports Complex/Recreational Center,MasterSpec,Water Conservation,Zurn One Systems Specifier,,5759,759

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Z5759-U
    • Product familyManual Flush Valves - Flushometer - Urinal
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Diaphragm
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-08-19
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักVitreous china
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ห้องน้ำ