เผยแพร่สินค้าของคุณ
FD2350-PV4 - 4" PVC Heavy Duty Floor Drain
Zurn

FD2350-PV4 - 4" PVC Heavy Duty Floor Drain

The FD2350heavy-duty floor drain is recommended for unfinished areas. This drain is designed for heavy vehicle traffic and industrial applications.

Compliance:

  • Massachusetts MA approved

Features:

  • Recommended for unfinished floor areas
  • Designed for heavy vehicle traffic and industrial applications
  • PVS or ABS wide-flange body with steel-threaded inserts for attaching the frame**Cast iron clamping frame and heavy-duty grate are designed for wee page
สเปคสินค้า
  • keywords: Light Commercial,General,Floor Drains,Drainage,Government Buildings,High Rise Buildings,Hospitality,Military,Office,Healthcare,Retail,School Systems,Educational Facilities,Universities,Correctional/Institutional,Food Service,Industrial/Processing Plant,Residential Multi-Family,Residential/Light Commercial,Residential Single-Family,Parking/Garages,Loading Dock,,D2350,2350

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.zurn-fd2350-pv4
  • Product familyDeck Waste Water Drains
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Floor Drains
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2018-04-29
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPVC
  • วัสดุรองCast iron
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ตะแกรงท่อน้ำทิ้ง
  • Uniclass 2015 CodeTE_70_10_70
  • Uniclass 2015 DescriptionDrainage equipment
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 14 26.16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFacility Area Drains
  • OmniClass Number23-31 27 00
  • OmniClass TitleFloor Drains
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
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (17)
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (27)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (27)
3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (46)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (10)