เผยแพร่สินค้าของคุณ
Wilkins FP3 Caps - 1 1/4" - 8"
Zurn

Wilkins FP3 Caps - 1 1/4" - 8"

Zurn Model FP3 Caps are standard grooved pipe ends.

Compliance
• UL ® Listed
• C-UL ® Listed
• FM® Approved

Features:

  • Available in sizes 1-1/4" - 8"
  • UL® Listed
  • C-UL® Listed
  • FM® Approved
สเปคสินค้า
  • keywords: flush valve parts, commercial flush valve repair, Zurn FP3, plumbing repair part, restroom maintenance part

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.zurn-fp3
  • Product familyFire Protection
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Fire Sprinkler System
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-12-16
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักDuctile Iron
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectผลิตภัณฑ์ดับเพลิง - ระบบกระจายน้ำดับเพลิง
  • CSI MasterFormat 2014 Code21 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFire Suppression
  • OmniClass Number23-29 33 00
  • OmniClass TitleFire Suppression System Components
  • CSI UniFormat II CodeD4010
  • CSI UniFormat II TitleSprinklers
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
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (8)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (10)
3.8 จาก 5 ดาว 3.8 (5)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (62)