เผยแพร่สินค้าของคุณ
Wilkins FP52 - Elbows
Wilkins FP52 - Elbows
Wilkins FP52 - Elbows
    Zurn

    Wilkins FP52 - Elbows

    Zurn elbows maximize configurability of piping with standard radius and short patterned options and a range of bend angles.

    Grooved End of Run Adapters provide a grooved end cap with a 90° bend and a threaded outlet; commonly used to attach fire sprinklers to the end of a run of sprinkler piping. Threaded bosses can be used for direct connection of hardware.

    Drain Elbows are designed with an integral 1" NPT drain to meet requirements of vertical pipe systems.

    Options:

    FP52S - Short Patterned Radius  |  FP52GTF - Grooved End of Run Adapter

    สเปคสินค้า



    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.zurn-fp52
    • Product familyFire Protection
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Fire Sprinkler System
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-12-01
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักDuctile Iron
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectผลิตภัณฑ์ดับเพลิง - ระบบกระจายน้ำดับเพลิง
    • CSI MasterFormat 2014 Code21 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFire Suppression
    • OmniClass Number23-29 33 00
    • OmniClass TitleFire Suppression System Components
    • CSI UniFormat II CodeD4010
    • CSI UniFormat II TitleSprinklers
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
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (10)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (8)
    3.8 จาก 5 ดาว 3.8 (5)