เผยแพร่สินค้าของคุณ
Model FTD - Fire Test and Drain Valve
Zurn
Archived

Model FTD - Fire Test and Drain Valve

4.8 จาก 5 ดาว4.8(5 รีวิว)

Zurn Model FTD Fire Test and Drain valves provide for required water flow testing and draining of a sprinkler system with one valve. In the test position this valve simulates flow of a single sprinkler with a 5.6 K-Factor orifice. The drain position allows unrestricted flow for rapid draining of the system. Clear sight glass plugs facilitates visual inspection of water flow through the valve.

Model FTD, FTD-K56

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.zurn-FTD
  • Product familyFire Protection
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Fire Sprinkler System
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2018-10-02
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBronze
  • วัสดุรองBrass
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectผลิตภัณฑ์ดับเพลิง - ระบบกระจายน้ำดับเพลิง
  • IFC classificationValve
  • รหัส ETIMEG000056
  • ชื่อ ETIMFire protection systems
  • UNSPSC nameFire protection
  • UNSPSC code4619
  • Uniclass 2015 CodePr_65_54_30
  • Uniclass 2015 DescriptionFire fighting valves and devices
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 44 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFire Protection Specialties
  • OmniClass Number23-27 31 00
  • OmniClass TitleValves
  • CSI UniFormat II CodeD40
  • CSI UniFormat II TitleFIRE PROTECTION

สินค้าใกล้เคียง

4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (8)
3.8 จาก 5 ดาว 3.8 (5)