เผยแพร่สินค้าของคุณ
Z1170 Grease Interceptor
Zurn

Z1170 Grease Interceptor

4.6 จาก 5 ดาว4.6(8 รีวิว)

Acid Resistant Coated interior and exterior fabricated steel grease interceptor, PDI, rated at ____GPM and ____ Lbs. grease capacity, with internal air relief by-pass, bronze cleanout plug, removable pressure equalizing/flow diffusing inlet baffle, fixed bottom outlet baffle, and visible double wall trap seal. Gasketed non-skid secured cover complete with center tie down assembly, with Z1108 flow control fitting. Regularly furnished with a high inlet and outlet connection. Note: Location of outlet from bottom of interceptor cannot be changed.


สเปคสินค้า
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

    Keywords: Grease Interceptor, Zurn grease interceptor, zurn grease interceptor installation guide, zurn grease interceptor installation, zurn grease interceptor manual,PS1170

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.zurn-z1170
  • Product familyGrease Oil Sediment Separation
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Grease Interceptor
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2011-04-01
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักStainless steel
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ตะแกรงท่อน้ำทิ้ง
  • UNSPSC nameSludge collectors
  • UNSPSC code47101536
  • Uniclass 2015 CodePr_65_52_25_06
  • Uniclass 2015 DescriptionBelow-ground grease traps and converters
  • CSI MasterFormat 2014 Code46 25 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleOil and Grease Separation and Removal Equipment
  • OmniClass Number23-39 33 17
  • OmniClass TitleOil and Grease Separation and Removal Equipment
  • CSI UniFormat II CodeD20
  • CSI UniFormat II TitlePLUMBING
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
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (17)
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (27)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (27)
3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (46)
5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (9)