เผยแพร่สินค้าของคุณ
Z1171 Low Profile Grease Interceptor
Zurn

Z1171 Low Profile Grease Interceptor

Acid Resistant Coated interior and exterior fabricated steel low type grease interceptor, PDI rated at ____ GPM and ____ Lbs. grease capacity, with internal air relief by-pass, bronze cleanout plug, removable pressure equalizing/flow diffusing inlet baffle, fixed bottom outlet baffle, and visible double wall trap seal. Gasketed non-skid secured cover, complete with center tie down assembly and Z1108 flow control fitting. Regularly furnished with 3 [76] low inlet and outlet.

Compliance:

  • City of Los Angeles Approved
  • Massachusetts MA approved

Keywords: Commercial,Grease,Interceptors,Government Buildings,High Rise Buildings,Military,Office,Healthcare,School Systems,Educational Facilities,Universities,Industrial,Food Service,MasterSpec,58907.pdf, Z1171, Z-1171, ZS1171,1171,171

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.zurn-z1171
  • Product familyGrease Oil Sediment Separation
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Grease Interceptor
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2014-09-29
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ตะแกรงท่อน้ำทิ้ง
  • UNSPSC nameSludge collectors
  • UNSPSC code47101536
  • Uniclass 2015 CodePr_65_52_25_06
  • Uniclass 2015 DescriptionBelow-ground grease traps and converters
  • CSI MasterFormat 2014 Code46 25 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleOil and Grease Separation and Removal Equipment
  • OmniClass Number23-39 33 17
  • OmniClass TitleOil and Grease Separation and Removal Equipment
  • CSI UniFormat II CodeD20
  • CSI UniFormat II TitlePLUMBING
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
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (17)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (26)
3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (46)
4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (24)
4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (5)