EZCarry® horizontal siphon jet water closet carrier system with high performance waterway and 4” [102mm] hub and spigot connections. System includes Dura-Coated cast iron main fitting with hydro-mechanically optimized sweep and extended 2” [51mm] vent, adjustable faceplate, QuickFit™ faceplate gasket, floor mounted pre-fab slotted foot supports with top anchoring pre-fab support base, heavy-duty 1/2” [13mm] rear anchor tie down, fixture bolts, trim, stud protectors, bonded “Neo-Seal” gasket, and corrosion resistant, adjustable 3” [76mm] dia. X 6” [152mm] coupling with integral test cap designed to increase flow velocity and line carry. EZCarry® system complies with the requirements of ASME A112.6.1M up to a 500 lbs [227 kg] static load rating.
Features
พื้นที่การขาย
| อเมริกาเหนือ |
|---|
กรีนแลนด์ |
แซ็ง-บาร์เตเลมี |
กวาเดอลูป |
กัวเตมาลา |
กือราเซา |
เกรเนดา |
คอสตาริกา |
คิวบา |
เครือรัฐดอมินีกา |
แคนาดา |
จาเมกา |
ซินต์มาร์เติน |
เซนต์คิตส์และเนวิส |
เซนต์ลูเซีย |
เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ |
แซงปีแยร์และมีเกอลง |
แซงมาร์แตง |
ตรินิแดดและโตเบโก |
นิการากัว |
เนเธอร์แลนด์แคริบเบียน |
บาร์เบโดส |
บาฮามาส |
เบลีซ |
เบอร์มิวดา |
ปานามา |
เปอร์โตริโก |
มอนต์เซอร์รัต |
มาร์ตินีค |
เม็กซิโก |
สหรัฐอเมริกา |
สาธารณรัฐโดมินิกัน |
หมู่เกาะเคย์แมน |
หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส |
หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน |
หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐ |
อารูบา |
เอลซัลวาดอร์ |
แองกวิลลา |
แอนติกาและบาร์บูดา |
ฮอนดูรัส |
เฮติ |