เผยแพร่สินค้าของคุณ
Z1204-ND Adjustable Vertical Back-To-Back Siphon Jet No-Hub Water Closet Carier
Zurn

Z1204-ND Adjustable Vertical Back-To-Back Siphon Jet No-Hub Water Closet Carier

ZURN Z-1204-ND( ) Adjustable, vertical siphon jet water closet "Rigid System" with ( ) size No-Hub connections and ( ) side inlets. Complete with Dura-Coated cast iron right and left hand fitting, with 2"[51mm] vent, adjustable gasketed face plate, universal floor mounted foot supports, corrosion resistant adjustable ABS coupling with integral test cap, fixture bolts, trim, and stud protectors. Rear anchor tie down, and bonded "Neo-Seal" gasket.

Features:

  • Maintain a sanitary environment with wall-mounted fixture
  • Adjustable carrier system
  • Standard foot provides 1/2" markings to help gauge rough-in height
  • Pre-fabrication foot options for attachment to either angle iron or strut
  • 500 lb. standard load rating
สเปคสินค้า
  • keywords: Adjustable Vertical Back-To-Back Siphon Jet, Zurn water closet carrier, Zurn wall-hung toilet carrier, zurn back to back water closet carrier, Zurn Adjustable Vertical Back-To-Back Siphon Jet,56985, Z1204ND, ZQ1204ND,1204-ND,204-ND,Z1204-2ND4-45

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.zurn-z1204-nd
  • Product familyCarriers & Fixture Supports
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Water Closet & Toilet Carriers
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2010-08-12
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ตะแกรงท่อน้ำทิ้ง
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
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (17)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (26)
3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (46)
4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (24)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (5)