เผยแพร่สินค้าของคุณ
Z125  8-3/8" Diameter Roof Drain, Low Silhouette Dome
Zurn

Z125 8-3/8" Diameter Roof Drain, Low Silhouette Dome

4.9 จาก 5 ดาว4.9(8 รีวิว)

8-3/8" [213mm] Diameter roof drain, Dura-Coated cast iron body with combination membrane flashing clamp/gravel guard and low silhouettePoly-Dome.

Features:

  • 8-3/8" diameter roof drain
  • Clamping collar and low silhouette Poly-Dome

Keywords: Diameter Roof Drain, Low Silhouette Dome, Dura-Coated cast iron body, flashing clamp, gravel guard, low silhouette Poly-Dome, membrane flashing clamp, Inside Caulk, Aluminum Dome, Underdeck Clamp, Roof Deck Plate, High Static Extension, Roof Sump Receiver, Secondary Clamping Collar, Vandal Proof Secured Top, Perforated Gravel Guard, Perforated Extension, Threaded Side Outlet Body

สเปคสินค้า
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.



สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.zurn-z125
  • Product familyRoof Drains
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Primary Roof Drains
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2011-04-01
  • หมายเลขฉบับ2
  • กว้าง (นิ้ว)8.38
  • ความลึก (นิ้ว)8.38
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักCast iron
  • วัสดุรองPolypropylene
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ตะแกรงท่อน้ำทิ้ง
  • IFC classificationObject
  • Uniclass 2015 CodeSs_30_75
  • Uniclass 2015 DescriptionRoof, floor and paving drainage systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 14 26.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleRoof Drains
  • OmniClass Number23-13 41 39
  • OmniClass TitleRoof Drains
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
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (17)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (26)
3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (46)
4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (24)
4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (5)