เผยแพร่สินค้าของคุณ
Z1400 Extra Heavy-Duty Adjustable Floor Cleanout
Zurn

Z1400 Extra Heavy-Duty Adjustable Floor Cleanout

4.6 จาก 5 ดาว4.6(9 รีวิว)

"Level-Trol" Adjustable floor cleanout, Dura-Coated cast iron body with gas and watertight ABS tapered thread plug and round scoriated cast iron extra-heavy-duty secured top (Specify finish Z, ZB, ZN, ZS) adjustable to finished floor.

Features:

  • Dura-Coated cast iron body with polished bronze, nickel bronze, and stainless steel top options
  • Compatible with inside caulk, No-Hub and Neo-Loc connection types
  • Adjustable type, extra heavy-duty cleanout

Keywords: zurn z1400, adjustable level, zurn wall cleanout, zurn floor cleanout, ground level cleanout, floor clean out, tapered thread plug, scoriated cast iron, Neo-Loc connection, foam thread protector, Tapered Thread, Floor Cleanout, adjustable floor cleanout, Inside Caulk, Dura Coated Cast Iron, Galvanized Cast Iron, Solid Gasketed Cover

สเปคสินค้า
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.zurn-z1400
  • Product familyCleanouts
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Cast Iron Body
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2011-04-01
  • หมายเลขฉบับ4
  • สูง (นิ้ว)5
  • กว้าง (นิ้ว)4
  • ความลึก (นิ้ว)4
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักCast iron
  • วัสดุรองBronze
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • น้ำหนัก7
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ตะแกรงท่อน้ำทิ้ง
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • รหัส ETIMEG015130
  • ชื่อ ETIMDrains
  • Uniclass 2015 CodeAc_10_40_67
  • Uniclass 2015 DescriptionPlumbing
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 05 76
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFacility Drainage Piping Cleanouts
  • OmniClass Number23-11 21 21 17
  • OmniClass TitleCleanouts
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
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (17)
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (27)
3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (46)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (10)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (27)