เผยแพร่สินค้าของคุณ
Z1474 Heavy-Duty Cleanout Housing
Zurn

Z1474 Heavy-Duty Cleanout Housing

Heavy Duty Cleanout Housing. Dura-Coated cast iron body with integral anchor flange, secured scoriated cover with lifting device. The cleanout housing has an approximate weight of 38 lbs. [17 kg].

Features:

  • Heavy-duty cleanout housing
  • Scoriated cover with lifting device
สเปคสินค้า
  • keywords: Commercial,Floor,Cleanouts,Drainage,Government Buildings,High Rise Buildings,Military,Office,Healthcare,School Systems,Educational Facilities,Universities,Industrial,Food Service,MasterSpec,58787, Z-1474, ZB1474, ZN1474,1474,474

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.zurn-z1474
  • Product familyCleanouts
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Cast Iron Body
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2014-02-22
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ตะแกรงท่อน้ำทิ้ง
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
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (17)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (26)
3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (46)
4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (24)
4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (5)