เผยแพร่สินค้าของคุณ
Z1727 5", 6" or 8" Square Top Adjustable Medium-Duty Floor Drain
Zurn

Z1727 5", 6" or 8" Square Top Adjustable Medium-Duty Floor Drain

4.2 จาก 5 ดาว4.2(5 รีวิว)

All Type 304 (CF8) stainless steel adjustable floor drain with anchor flange (clamp collar with seepage holes, when specified), and 6" [153mm] square medium-duty vertically adjustable satin finish top.

Features:

  • Corrosion resistant
  • With anchor flange and adjustable medium-duty satin finish top
  • Type 316 stainless steel body option available
  • Clamp collar with seepage holes option available
สเปคสินค้า
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.


สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.zurn-z1727
  • Product familyWaste Water Drains
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Floor Drains
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2018-05-08
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักStainless steel
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ตะแกรงท่อน้ำทิ้ง
  • Uniclass 2015 CodeSs_30_75
  • Uniclass 2015 DescriptionRoof, floor and paving drainage systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 14 26.16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFacility Area Drains
  • OmniClass Number23-31 27 00
  • OmniClass TitleFloor Drains
  • CSI UniFormat II CodeD20
  • CSI UniFormat II TitlePLUMBING
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
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (17)
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (27)
3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (46)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (10)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (27)