เผยแพร่สินค้าของคุณ
Z187 6" x 7" or 8" x 12" Oblique Scupper Drain
Zurn

Z187 6" x 7" or 8" x 12" Oblique Scupper Drain

4.7 จาก 5 ดาว4.7(19 รีวิว)

6-3/8" x 7-1/2" [162 mm x 191mm] or 8-3/8" x 12-1/2" [213mm x 318mm] Scupper drain, Dura-Coated cast iron body with reversible back or bottom outlet, oblique aluminum grate with 90° combination frame and membrane flashing clamp.

Features:

  • Oblique scupper drain
  • Side outlet to connect to horizontal piping
  • Typically used for secondary drainage on pitched roofs

Keywords: scupper drains, oblique scupper drain, roof drains, bim object

สเปคสินค้า
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.zurn-z187
  • Product familyRoof Drains
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Scupper
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-11-16
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักCast iron
  • วัสดุรองAluminium
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ตะแกรงท่อน้ำทิ้ง
  • IFC classificationObject
  • Uniclass 2015 CodeSs_30_75
  • Uniclass 2015 DescriptionRoof, floor and paving drainage systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 14 26.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleRoof Drains
  • OmniClass Number23-13 41 39
  • OmniClass TitleRoof Drains
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
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (17)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (27)
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (27)
3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (46)
5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (9)