เผยแพร่สินค้าของคุณ
Z191 5" x 4" x 24" Downspout Boot
Zurn

Z191 5" x 4" x 24" Downspout Boot

5 [127] X 4 [102] X 24 [610] Downspout Boot, Dura-coated cast iron body and strap with 1/4 [6] dia. cast holes for flathead bolts.

Additional Models Available

Z191-CA

Keywords: Commercial,Downspout,Roof Drains,Drainage,Government Buildings,High Rise Buildings,Military,Office,Healthcare,School Systems,Educational Facilities,Universities,Industrial,Food Service,Parking Decks, Garages, Driveways, and Helipads,Retail,Hospitality,Parking Decks, Driveways, and Parking Garages,Correctional/Institutional,Architectural/Aesthetics,Parking Lot,Light Commercial,58834, Z-191,191,91

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.zurn-z191
  • Product familyRoof Drains
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Downspouts
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2018-05-01
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักCast iron
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ตะแกรงท่อน้ำทิ้ง
  • IFC classificationObject
  • Uniclass 2015 CodeSs_30_75
  • Uniclass 2015 DescriptionRoof, floor and paving drainage systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 71 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleManufactured Gutters and Downspouts
  • OmniClass Number23-13 41 39 11
  • OmniClass TitleRoof Downspouts
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
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (17)
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (27)
3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (46)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (10)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (27)