เผยแพร่สินค้าของคุณ
Z415BZ Body Assembly with “Type BZ” Leveling Strainer
Zurn

Z415BZ Body Assembly with “Type BZ” Leveling Strainer

The Zurn Z415BZ floor drain with cast iron body provides installation and rework savings with Zurn’s patented contractor solutions. Comes standard with invertible membrane clamp and adjustable collar with seepage slots, and polished nickel bronze, light-duty, leveling strainer. Features And Benefits * Engineered to reduce installation and rework time * Dura-Coated cast iron body with bottom outlet, and polished bronze or polished nickel bronze top available * Type BZ polished nickel bronze, light-duty, leveling strainer
สเปคสินค้า
  • Z415BZ Floor and shower drain, Dura-Coated cast iron body with bottom outlet, combination invertible membrane clamp and adjustable collar with seepage slots and "TYPE BZ" polished nickel bronze, light-duty, leveling strainer.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.zurn-z415bz
  • Product familyFloor Drains
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Finish Floor Drains
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-12-09
  • หมายเลขฉบับ1
  • กว้าง (นิ้ว)8.38
  • ความลึก (นิ้ว)8.38
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักCast iron
  • วัสดุรองBronze
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ตะแกรงท่อน้ำทิ้ง
  • Uniclass 2015 CodeSs_30_75
  • Uniclass 2015 DescriptionRoof, floor and paving drainage systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 14 26.16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFacility Area Drains
  • OmniClass Number23-31 27 00
  • OmniClass TitleFloor Drains
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
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (17)
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (27)
3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (46)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (10)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (27)