เผยแพร่สินค้าของคุณ
Z8700-PC TO Z8708-PC Semi-Cast P-Traps With Wall Bend
Z8700-PC TO Z8708-PC Semi-Cast P-Traps With Wall Bend
Z8700-PC TO Z8708-PC Semi-Cast P-Traps With Wall Bend
    Zurn

    Z8700-PC TO Z8708-PC Semi-Cast P-Traps With Wall Bend

    4.8 จาก 5 ดาว4.8(5 รีวิว)

    Zurn Z8700-PC to Z8708-PC. – Chrome-plated cast brass (copper alloy) body P-trap with cleanout, tubular brass wall bend as specified, die-cast nuts, and shallow escutcheon with compression inlet.

    Features:

    • Chrome-plated, cast body p-trap with cleanout
    • Die cast nuts
    • Shallow escutcheon with compression inlet
    • 3-year limited warranty

    Keywords: wallstreet trap, P-Traps with Wall Bend, Wall bend Under Sink, Chrome-plated, cast body, p-trap with cleanout, Die cast nuts, Shallow escutcheon, Tubular Brass, tubular brass wall bend, Cast Brass Escutcheon with Setscrew, Box Escutcheon

    สเปคสินค้า
    • Using an RFA Family with Type Catalog:

      Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.zurn-z870x
    • Product familyDrains (Wastes)
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Traps and Supplies
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2014-09-29
    • หมายเลขฉบับ2
    • สูง (นิ้ว)6
    • กว้าง (นิ้ว)1.25
    • ความลึก (นิ้ว)10.62
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • น้ำหนัก2
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ตะแกรงท่อน้ำทิ้ง
    • IFC classificationPipe Fitting
    • Uniclass 2015 CodeAc_10_40_67
    • Uniclass 2015 DescriptionPlumbing
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 05 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleExpansion Fittings and Loops for Plumbing Piping
    • OmniClass Number23-27 43 00
    • OmniClass TitlePipe Fittings
    • CSI UniFormat II CodeD20
    • CSI UniFormat II TitlePLUMBING
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
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (17)
    4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (27)
    3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (46)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (10)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (27)