Publiko produktet
ASAŞ Sürgülü Kapı REPF160
ASAŞ Sürgülü Kapı REPF160
ASAŞ Sürgülü Kapı REPF160
    ASAŞ

    ASAŞ Sürgülü Kapı REPF160

    REPF160 Performans Sürgülü Sistem, prestijli binalarda ve yüksek performanslı projelerde kullanılan, sessiz ve kullanımı kolay bir mekanizmaya sahip, sıkıca kapanan akıllı bir sürgülü sistemdir. Kolay kilitleme sistemi ile basit bir kullanım sağlar. Yüksek rüzgar basınçlarına dayanacak profil bölümlerine ve bileşenlere sahiptir.

    Isı yalıtım değerlerinin yüksek kalmasını sağlayacak özel elemanlarla güçlendirilmiştir. Seçkin aksesuar yapısı sayesinde özel mimari talepleri karşılayabilir. Yüksek rüzgar yüklerine maruz kalan binalarda kullanım için idealdir.

    REPF160 sistemi, yüksek kalite standardına sahip ekonomik ve modern bir donanım çözümü sunar.

    Basit kilitleme sistemiyle kullanımı kolay. REPF160, çeşitli aksesuar yapısı sayesinde yüksek nitelikli mimari talepleri karşılayabilen bir sürgülü kapı ve pencere sistemidir. REPF160, geri dönüştürülmüş malzemelerden üretildiği için yüksek ses yalıtımına sahiptir ve bu nedenle sürdürülebilir bir yapı malzemesi olarak işlev görür.
    Özellikler
    • Teknik Özellikler

      Çerçeve Derinliği: 157,8 mm

      Havalandırma Derinliği: min. 71,2 mm

      Duvar Kalınlığı: 1,7 / 1,8 / 2 mm

      Maks. Cam Kalınlığı: 46 mm

      Isı Yalıtım Çubuğu: 34 mm

      Uygulama SeçenekleriKapıPencere
      İnce Sürgülü**
      45° Havalandırma Kombinasyonu**
      Cam Çerçeveli Havalandırma**
      Tek Raylı Çerçeve**

      Tüm renkler elektrostatik toz boyama ve anotlama yüzey işlemleri için uygundur.

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.asas-lift-and-sliding-door-repf160
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2025-04-08
    • Baskı numarası1
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiKapılar - Kayar Kapılar

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa Asya Kuzey Amerika Afrika