Publiko produktet
ASAŞ Sürgülü Kapı RST58
ASAŞ Sürgülü Kapı RST58
ASAŞ Sürgülü Kapı RST58
    ASAŞ

    ASAŞ Sürgülü Kapı RST58

    RST58, oval profilli ve ısı yalıtımlı basit bir sürgülü sistemdir. Çerçeve derinliği 65 mm, kanat derinliği ise 40 mm'dir. Duvar kalınlığı 1,5 mm'dir. Damlama kapağı çerçeveleri, kenar çerçeveleri ve sineklik çerçeveleri gibi seçenekleriyle çeşitli kullanım türlerine uygundur. Gelişmiş kaplama sistemi sayesinde kolay yalıtım ve vidasız montaj imkanı sunar. 3 raylı çerçeve alternatifi, geniş alanlarda sürgülü açıklıklar sağlar. Güçlendirilmiş profil seçenekleri, yüksek açıklıklar için kanat çözümleri sunar. Özel makara sistemi, büyük açıklıklarda bile sorunsuz ve pratik çalışma sağlar. Konutlarda, villalarda ve otellerde kullanıma uygundur.

    Özellikler
    • Teknik Özellikler

      Çerçeve Derinliği: min. 65 mm – maks. 139,45 mm

      Havalandırma Derinliği: min. 39,6 mm – maks. 84,72 mm

      Duvar Kalınlığı: 1,4 / 1,5 / 1,8 mm

      Maks. Cam Kalınlığı: 20 / 22 / 24 mm

      Isı Yalıtım Çubuğu: 14,8 / 20 / 24 mm

      Uygulama SeçenekleriKapıPencere
      Sürgülü**
      90° Kanat Kombinasyonu**
      45° Kanat Kombinasyonu**
      Camlı Kanat Boncuk**
      Cam Boncuksuz Havalandırma**
      3 Raylı Çerçeve**
      Sabit Parçalı Kombinasyon**
      Sineklik**

      Tüm renkler elektrostatik toz boyama ve eloksal yüzey işlemleri için uygundur.

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.asas-sliding-door-rst58
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2025-04-17
    • Baskı numarası1
    İlgili
    • Tasarım yeriTürkiye
    • Üretim yeriTürkiye
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiKapılar - Kayar Kapılar

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa Asya Kuzey Amerika Afrika