Publiko produktet
ASAŞ Sürgülü Kapı RMS45
ASAŞ Sürgülü Kapı RMS45
ASAŞ Sürgülü Kapı RMS45
ASAŞ Sürgülü Kapı RMS45
    ASAŞ

    ASAŞ Sürgülü Kapı RMS45

    RMS45 Sürgülü Sistem, düz hatlı, estetik tasarımlı, yalıtımlı ve basit bir sürgülü sistemdir. Gizlenebilir çerçeveleri ve minimum kelepçe alanı genişliği ile minimal bir sürgülü sistem olarak tasarlanmıştır. Özel pim bağlantıları, cam çıtasız üretim ve 90° kanat birleşimi ile hızlı üretim ve montaj olanakları sunar. Dekoratif etek profili seçenekleriyle bölgesel tasarım tercihlerine hitap eder. Çelik milleri sayesinde RMS45'in kanatları kolayca hareket ettirilebilir. Minimalist kanatlar, mono, duo ve triray seçenekleri mevcuttur.

    Özellikler
    • Teknik Özellikler

      Çerçeve Derinliği: min. 117,67 mm – maks. 176,23 mm

      Havalandırma Derinliği: min. 41,5 mm – maks. 103,63 mm

      Duvar Kalınlığı: 1,5 / 1,6 mm

      Maks. Cam Kalınlığı: maks. 32 mm

      Isı Yalıtım Çubuğu: 14,8 / 17 mm

      Uygulama SeçenekleriKapıPencere
      Sürgülü**
      90° Kanat Kombinasyonu**
      Cam Çerçevesi Olmayan Kanat**
      Mono & 3 Raylı Çerçeve**
      Sineklik**


      Tüm renkler elektrostatik toz boyama ve eloksal yüzey işlemleri için uygundur.

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.asas-sliding-door-rms45
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2025-04-24
    • Baskı numarası1
    İlgili
    • Ana malzemeAlüminyum
    • İkincil malzemeCam
    • Tasarım yeriTürkiye
    • Üretim yeriTürkiye
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiKapılar - Kayar Kapılar

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa Asya Kuzey Amerika Afrika