Publiko produktet
ASAŞ Asansör ve Sürgülü Kapı RST116
ASAŞ Asansör ve Sürgülü Kapı RST116
ASAŞ Asansör ve Sürgülü Kapı RST116
ASAŞ Asansör ve Sürgülü Kapı RST116
    ASAŞ

    ASAŞ Asansör ve Sürgülü Kapı RST116

    RST116 Sürgülü Sistem, asansör ve kaydırma aksesuarları için uygun, yalıtımlı bir sürgülü sistemdir. Monoray, duoray ve triray seçenekleri mevcuttur. Güçlendirilmiş profiller atalet gereksinimlerini karşılar. Sineklik ve eşik profilleri isteğe bağlıdır. RST116, akredite test raporlarıyla hava geçirgenliği, su geçirmezlik ve rüzgar yüküne dayanıklılık açısından yüksek performans gösterdiği onaylanmıştır.

    Özellikler
    • Teknik Özellikler

      Çerçeve Derinliği: min. 116,4 mm – maks. 188,8 mm

      Havalandırma Derinliği: min. 52,1 - maks. 112,1 mm

      Duvar Kalınlığı: 1,6 / 1,8 / 2 mm

      Maks. Cam Kalınlığı: 35 mm

      Isı Yalıtım Çubuğu: 14,8 mm


      Uygulama SeçenekleriKapıPencere
      Kaldırma ve Sürgülü**
      Sürgülü**
      45° Havalandırma Kombinasyonu**
      Cam Çerçeveli Havalandırma**
      Mono & 3 Raylı Çerçeve**
      Sabit Çerçeve**
      Sineklik**


      Tüm renkler elektrostatik toz boyama ve eloksal yüzey işlemleri için uygundur.

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.asas-lift-and-sliding-door-rst116
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2025-03-25
    • Baskı numarası1
    İlgili
    • Ana malzemeAlüminyum
    • İkincil malzemeCam
    • Tasarım yeriTürkiye
    • Üretim yeriTürkiye
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiKapılar - Kayar Kapılar

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa Asya Kuzey Amerika Afrika