Publiko produktet
ASAŞ Sürgülü Kapı RESF32
ASAŞ Sürgülü Kapı RESF32
ASAŞ Sürgülü Kapı RESF32
    ASAŞ

    ASAŞ Sürgülü Kapı RESF32

    ASAŞ Sky Feel RESF32 sistemi, mimari tasarıma uygun çeşitli açma modelleriyle geniş açıklıklara hizmet ederek ferah, modern ve aydınlık alanlar yaratır.

    Güvenli sistemi ve güçlendirilmiş camı sayesinde maksimum güvenlik ve görünmez koruma sunarken, Sky Feel RESF32 iç mekanınıza kusursuz bir şekilde entegre olur.

    Görüşü engelleyecek malzemelerden arındırılmış, mekana maksimum ışık sağlayan ve konforu artıran detaylara sahip, şık ve zarif bir görünüme sahip sürgülü kapı ve pencere sistemidir.

    Özellikler
    • Teknik Özellikler

      Çerçeve Derinliği: min. 104 mm – maks. 155 mm

      Havalandırma Derinliği: 20 mm

      Duvar Kalınlığı: 2,5 mm

      Maks. Cam Kalınlığı: 32 mm

      Isı Yalıtım Çubuğu: 24 mm

      Uygulama SeçenekleriKapıPencere
      Minimal Sürgülü**
      90° Havalandırma Kombinasyonu**
      Cam Çerçevesiz Havalandırma**
      3 Raylı Çerçeve**
      Böcek Koruması
      Ekran**
      90° Köşe**

      Tüm renkler elektrostatik toz boyama ve anotlama yüzey işlemleri için uygundur.

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.asas-lift-and-sliding-door-resf32
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2025-04-09
    • Baskı numarası1
    İlgili
    • Ana malzemeAlüminyum
    • İkincil malzemeCam
    • Tasarım yeriTürkiye
    • Üretim yeriTürkiye
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiKapılar - Kayar Kapılar

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa Asya Kuzey Amerika Afrika