Özgün ref.: | 10821001 |
---|---|
Marka: | AXOR |
Ürün ailesi: | AXOR Starck |
Ürün grubu: | Kitchen mixers |
İle (mm): | 137 |
Yükseklik (mm): | 448 |
Derinlik (mm): | 266 |
Yayınlanma tarihi: | 2018-01-15 |
Sürüm: | 1 |
Tip: | Obje (Tekil Nesne) |
Ürün veri URL'i: | https://www.axor-design.com/en-us/articledetail--10821001.html |
---|---|
Kurulum yönergeleri: | https://www.axor-design.com/en-us/articledetail--10821001.html |
COBie Product Data Sheet: | |
Ürün sertifikaları: | |
Teknik açıklama: | https://www.axor-design.com/en-us/articledetail--10821001.html |
Eğitim videosu: | |
GTIN kodu: | 4011097689326 |
Qr kodu statik bir URL içerir ve iPhone ya da akıılı telefon gibi bir cihazla tarandığında sizi bu sayfaya geri getirir
https://www.bimobject.com/tr/axor/product/10821001
Ana malzeme: | Chrome |
---|---|
İkincil malzeme: | |
Tasarım yeri: | Germany |
Üretim yeri: | Germany |
Net Ağırlık (Kg): | 3.445 |
BIMobject Kategorisi: | Mutfak - Musluklar ve Karıştırıcılar |
---|---|
IFC sınıflandırması: | Sanitary Terminal |
UNSPSC adı: | Sanitary ware |
UNSPSC kodu: | 301815 |
Uniclass 1.4 Kod: | L725111 |
Uniclass 1.4 Tanım: | Mixer taps |
Uniclass 2.0 Kod: | PR-31-75 |
Uniclass 2.0 Tanım: | Sanitary Accessories |
Uniclass 2015 Kod: | Pr_40_20_87_84 |
Uniclass 2015 Tanım: | Sink taps |
NBS Reference Kod: | 31-75 |
NBS Reference Tanım: | Sanitary Accessories |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 11 30 13.13 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Residential Kitchen Appliances |
OmniClass Numarası: | 23-31 11 00 |
OmniClass Başlığı: | Faucets |
CSI UniFormat II Code: | D2010 |
CSI UniFormat II Title: | Plumbing Fixtures |
BIMobject®