Publiko produktet
AXOR Citterio M 2-H Kitch.Mixer chr.USA
AXOR Citterio M 2-H Kitch.Mixer chr.USA
    AXOR

    AXOR Citterio M 2-H Kitch.Mixer chr.USA

    AXOR Citterio M 2-hole single lever kitchen mixer 220 2jet with pull-out spray
    Özellikler
    • Surfaces: - 34822251 Brushed Gold Optic - 34822341 Brushed Black Chrome - 34822831 Polished Nickel - 34822001 Chrome - 34822801 Stainless Steel Optic Specification: • swivel range 150° • flexible position of faucet controls, 2 tap holes with Ø 35 mm required • laminar spray, shower spray • lockable shower spray, spray returns through pressing spray diverter • MagFit magnetic shower support • quick connect hose • maximum flow rate at 3 bar: 6,6 l/min • ceramic cartridge • connection type: G ⅜ connections • temperature limitation adjustable • integrated non-return valve • suitable for continuous flow water heaters • extension length up to 50 cm
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.34822001
    • Ürün ailesiAXOR Citterio M
    • Ürün grubuKitchen mixers
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2018-01-15
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)404
    • Genişlik (mm)160
    • Derinlik (mm)264
    İlgili
    • Tasarım yeriAlmanya
    • Üretim yeriAlmanya
    • Ağırlık net (Kg)3
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiMutfak - Musluklar ve Karıştırıcılar
    • IFC sınıflandırmasıValf
    • UNSPSC adıSanitary ware
    • UNSPSC kodu301815
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 açıklamasıSink taps
    • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass numarası23-31 11 00
    • OmniClass başlığıFaucets
    • CSI UniFormat II koduD2010
    • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures