Publiko produktet
Amerika Birleşik Devletleri
Türkçe
Dil
Projenin yeri
Publiko produktet
Yeni Hesap Oluştur
Oturum aç
axor/products/1ace9740-cfec-4dc9-9e97-ee0956889768
Ev
Kategoriler
Mutfak
Musluklar ve Karıştırıcılar
AXOR Citterio Single lever kitchen mixer 250 with pull-out spray
Şurada mevcut değil: Amerika Birleşik Devletleri
AXOR
Takip et
AXOR Citterio Single lever kitchen mixer 250 with pull-out spray
AXOR Citterio Single lever kitchen mixer 250 with pull-out spray
İndir
Özellikler
Özellikler
Surfaces: - 39835004 n.a. - 39835674 Matt Black Specification: • extension length up to 50 cm
Teknik özellikler
Teknik özellikler
Benzersiz ref.
39835JPN
Ürün ailesi
AXOR Citterio
Ürün grubu
Kitchen mixers
Tip
Obje (Tekil Nesne)
Yayınlanma tarihi
2022-09-28
Baskı numarası
1
Bağlantılar
Bağlantılar
Ürün URL’si
https://www.axor-design.com/articledetail--39835004
İlgili
İlgili
Tasarım yeri
Almanya
Üretim yeri
Almanya
Ağırlık net (Kg)
2.8
Sınıflandırma
Sınıflandırma
BIMobject kategorisi
Mutfak - Musluklar ve Karıştırıcılar
IFC sınıflandırması
Valf
UNSPSC adı
Sanitary ware
UNSPSC kodu
301815
Uniclass 2015 kodu
Pr_40_20_87_84
Uniclass 2015 açıklaması
Sink taps
CSI MasterFormat 2014 kodu
22 41 39
CSI MasterFormat 2014 başlığı
Residential Faucets, Supplies, and Trim
OmniClass numarası
23-31 11 00
OmniClass başlığı
Faucets
CSI UniFormat II kodu
D2010
CSI UniFormat II başlığı
Plumbing Fixtures
Bölge bulunurluk durumu
Asya
Japonya
Benzer ürünler
AXOR
AXOR Citterio Single lever kitchen mixer Select 230 2jet with pull-out spray
İndir
AXOR
AXOR Uno Soap- /lotion dispenser
İndir
AXOR
AXOR Citterio Single lever kitchen mixer Select 230 2jet with pull-out spray
İndir
AXOR
AXOR Citterio KM w/pullout chr.USA
İndir
AXOR
AXOR Citterio Semi-Pro KM chrome USA
İndir
AXOR
AXOR kitchen mixer Starck Semi-Pro chr.USA
İndir