Publiko produktet
AXOR Uno Liquid soap dispenser/ washing-up liquid dispenser
AXOR Uno Liquid soap dispenser/ washing-up liquid dispenser
    AXOR

    AXOR Uno Liquid soap dispenser/ washing-up liquid dispenser

    AXOR Uno Liquid soap dispenser/ washing-up liquid dispenser
    Özellikler
    • Surfaces: - 42818670 Matt Black - 42818000 Chrome - 42818330 Polished Black Chrome - 42818340 Brushed Black Chrome - 42818800 Stainless Steel Finish Specification: • suitable for matched design to selected kichen mixers • projection 91 mm • material: durable metal construction • non-corroding outlet pipe • filling capacity 500 ml • dosage 2 ml • easy to fill up from the top • for installation in worktops up to 55 mm • easy and save installation without tools needed • mounting hole with 28 - 35 mm diameter needed
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.42818XXX
    • Ürün ailesiAXOR Uno
    • Ürün grubuSink accessoires
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2022-09-28
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)71
    • Genişlik (mm)50
    • Derinlik (mm)123
    İlgili
    • Tasarım yeriAlmanya
    • Üretim yeriAlmanya
    • Ağırlık net (Kg)395
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiMutfak - Lavabolar
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • ETIM KoduEC011315
    • ETIM AdıKitchen sink
    • UNSPSC adıSinks
    • UNSPSC kodu30181504
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 açıklamasıWash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Sinks
    • OmniClass numarası23-31 13 00
    • OmniClass başlığıSinks
    • CSI UniFormat II koduD2010
    • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa Asya