Publiko produktet
Alvea 60x40 h14
Alvea 60x40 h14
Alvea 60x40 h14
Alvea 60x40 h14
Alvea 60x40 h14
Alvea 60x40 h14
Alvea 60x40 h14
Alvea 60x40 h14
Alvea 60x40 h14
Alvea 60x40 h14

    Alvea 60x40 h14

    Lavabo senza troppopieno. Installazione ad appoggio.



    Ceramica Catalano ile iletişime geçin

    Özellikler
    • 06 2260 0001 Bianco lucido

      06 2260 0021 Bianco satinato

      06 2260 0022 Nero satinato

      06 2260 0023 Cemento satinato

      06 2260 0028 Acqua satinato

      06 2260 0029 Sabbia satinato

      06 2260 0030 Lino satinato

      06 2260 0031 Seta satinato

      06 2260 0032 Tortora satinato

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.Alvea_60x40_h14_0622600001
    • Ürün ailesiAlvea
    • Ürün grubuBasin
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2019-07-26
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)140
    • Genişlik (mm)600
    • Derinlik (mm)400
    İlgili
    • Ana malzemeSeramik
    • İkincil malzemeFireclay
    • Tasarım yeriİtalya
    • Üretim yeriİtalya
    • Ağırlık net (Kg)11
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Lavabolar
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • ETIM KoduEC010459
    • ETIM AdıWashbasin top
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_96_15
    • Uniclass 2015 açıklamasıCeramic sinks
    • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Sinks
    • OmniClass numarası23-31 13 00
    • OmniClass başlığıSinks