Publiko produktet
Elice 60x47
Elice 60x47

    Elice 60x47

    Lavabo senza troppopieno. Installazione sospeso, su mobile o su struttura in metallo.

    Ceramica Catalano ile iletişime geçin

    Özellikler
    • 04 2060 1001 Bianco lucido - Lavabo con 1 foro, predisposto per 3 fori rubinetteria.

      04 2060 0001 Bianco lucido - Lavabo senza foro, predisposto per 3 fori rubinetteria.

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.ELICE_lavabo_sospeso_60x47_042060000
    • Ürün ailesiElice
    • Ürün grubuElice
    • TipAssembly (Çoklu Nesneler)
    • Yayınlanma tarihi2022-10-24
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)145
    • Genişlik (mm)600
    • Derinlik (mm)470
    İlgili
    • Ana malzemeSeramik
    • İkincil malzemeFireclay
    • Tasarım yeriİtalya
    • Üretim yeriİtalya
    • Ağırlık net (Kg)15
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Lavabolar
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • ETIM KoduEC011550
    • ETIM AdıWashbasin
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 açıklamasıSinks
    • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Sinks
    • OmniClass numarası23-31 13 11
    • OmniClass başlığıSingle Sinks
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText