Publiko produktet
Italy 57x47

Italy 57x47

Lavabo con troppopieno. Installazione sottopiano.

Ceramica Catalano ile iletişime geçin

Özellikler
  • 07 2757 0001 Bianco lucido

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.ITALY_lavabo_incasso_57x47_0725571001
  • Ürün ailesiItaly
  • Ürün grubuBasin
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2017-12-22
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)180
  • Genişlik (mm)570
  • Derinlik (mm)470
İlgili
  • Ana malzemeSeramik
  • İkincil malzemeCamsı Porselen
  • Tasarım yeriİtalya
  • Üretim yeriİtalya
  • Ağırlık net (Kg)9
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Lavabolar
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
  • UNSPSC adıSanitary ware
  • UNSPSC kodu301815
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20_96_15
  • Uniclass 2015 açıklamasıCeramic sinks
  • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Sinks
  • OmniClass numarası23-31 13 00
  • OmniClass başlığıSinks
  • CSI UniFormat II koduC10
  • CSI UniFormat II başlığıINTERIOR CONSTRUCTION