Publiko produktet
Italy 61x51
Italy 61x51

    Italy 61x51

    4.0 / 5 yıldız4.0(5 incelemeler)

    Lavabo con 1 foro, predisposto per 3 fori rubinetteria, con troppopieno. Installazione ad incasso.

    Ceramica Catalano ile iletişime geçin

    Özellikler
    • 07 2561 1001 Bianco lucido

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.ITALY_lavabo_incasso_61x51_0725611001
    • Ürün ailesiItaly
    • Ürün grubuBasin
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2017-07-31
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)200
    • Genişlik (mm)610
    • Derinlik (mm)510
    İlgili
    • Ana malzemeSeramik
    • İkincil malzemeCamsı Porselen
    • Tasarım yeriİtalya
    • Üretim yeriİtalya
    • Ağırlık net (Kg)11
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Lavabolar
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • UNSPSC adıSanitary ware
    • UNSPSC kodu301815
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_96_15
    • Uniclass 2015 açıklamasıCeramic sinks
    • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Sinks
    • OmniClass numarası23-31 13 00
    • OmniClass başlığıSinks
    • CSI UniFormat II koduC10
    • CSI UniFormat II başlığıINTERIOR CONSTRUCTION