Publiko produktet
Italy 60x50
Italy 60x50

    Italy 60x50

    Lavabo con troppopieno. Installazione sospeso o su mobile.

    Ceramica Catalano ile iletişime geçin

    Özellikler
    • 07 2061 1001 Bianco lucido - Lavabo con 1 foro, predisposto per 3 fori rubinetteria.

      07 2061 0001 Bianco lucido - Lavabo senza foro, predisposto per 3 fori rubinetteria.

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.ITALY_lavabo_sospeso_60x50_0720611001
    • Ürün ailesiItaly
    • Ürün grubuBasin
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2017-12-22
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)180
    • Genişlik (mm)600
    • Derinlik (mm)500
    İlgili
    • Ana malzemeSeramik
    • İkincil malzemeFireclay
    • Tasarım yeriİtalya
    • Üretim yeriİtalya
    • Ağırlık net (Kg)15
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Lavabolar
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • ETIM KoduEC010013
    • ETIM AdıBathroom vanity
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_96_15
    • Uniclass 2015 açıklamasıCeramic sinks
    • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Sinks
    • OmniClass numarası23-31 13 00
    • OmniClass başlığıSinks