Publiko produktet
Italy 65x48

Italy 65x48

Lavabo con troppopieno. Installazione sospeso o appoggio.

Ceramica Catalano ile iletişime geçin

Özellikler
  • 07 2065 1001 Bianco lucido - Lavabo con 1 foro, predisposto per 3 fori rubinetteria.

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.ITALY_lavabo_sospeso_65x48_0720651001
  • Ürün ailesiItaly
  • Ürün grubuBasin
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2017-07-31
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)160
  • Genişlik (mm)650
  • Derinlik (mm)480
İlgili
  • Ana malzemeSeramik
  • İkincil malzemeFireclay
  • Tasarım yeriİtalya
  • Üretim yeriİtalya
  • Ağırlık net (Kg)20
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Lavabolar
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
  • ETIM KoduEC010013
  • ETIM AdıBathroom vanity
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20_96_15
  • Uniclass 2015 açıklamasıCeramic sinks
  • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Sinks
  • OmniClass numarası23-31 13 00
  • OmniClass başlığıSinks