Publiko produktet
Italy 55x38
Italy 55x38

    Italy 55x38

    Lavabo con troppopieno. Installazione sottopiano.

    Ceramica Catalano ile iletişime geçin

    Özellikler
    • 07 2755 0001 Bianco lucido

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.ITALY_lavabo_sottopiano_55x38_0727550001
    • Ürün ailesiItaly
    • Ürün grubuBasin
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2017-12-22
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)200
    • Genişlik (mm)550
    • Derinlik (mm)380
    İlgili
    • Ana malzemeSeramik
    • İkincil malzemeCamsı Porselen
    • Tasarım yeriİtalya
    • Üretim yeriİtalya
    • Ağırlık net (Kg)10
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Lavabolar
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • UNSPSC adıSanitary ware
    • UNSPSC kodu301815
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_96_15
    • Uniclass 2015 açıklamasıCeramic sinks
    • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Sinks
    • OmniClass numarası23-31 13 00
    • OmniClass başlığıSinks
    • CSI UniFormat II koduC10
    • CSI UniFormat II başlığıINTERIOR CONSTRUCTION