Publiko produktet
Premium 60x35 h13
Premium 60x35 h13
Premium 60x35 h13
Premium 60x35 h13
Premium 60x35 h13

    Premium 60x35 h13

    Lavabo senza troppopieno. Installazione ad appoggio.

    Ceramica Catalano ile iletişime geçin

    Özellikler
    • 02 2260 0001 Bianco lucido

      02 2260 0021 Bianco satinato

      02 2260 0022 Nero satinato

      02 2260 0023 Cemento satinato

      02 2260 0032 Tortora satinato

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.PREMIUM_lavabo_appoggio_60x35_h13_0222600001
    • Ürün ailesiPremium
    • Ürün grubuBasin
    • TipAssembly (Çoklu Nesneler)
    • Yayınlanma tarihi2020-07-24
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)130
    • Genişlik (mm)650
    • Derinlik (mm)350
    İlgili
    • Ana malzemeSeramik
    • İkincil malzemeFireclay
    • Tasarım yeriİtalya
    • Üretim yeriİtalya
    • Ağırlık net (Kg)13
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Lavabolar
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • ETIM KoduEC011550
    • ETIM AdıWashbasin
    • UNSPSC adıSanitary ware
    • UNSPSC kodu301815
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_96_15
    • Uniclass 2015 açıklamasıCeramic sinks
    • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Sinks
    • OmniClass numarası23-31 13 00
    • OmniClass başlığıSinks
    • CSI UniFormat II koduC10
    • CSI UniFormat II başlığıINTERIOR CONSTRUCTION