Publiko produktet
Premium 50x47
Premium 50x47
Premium 50x47

    Premium 50x47

    Lavabo con troppopieno. Installazione sospeso, ad appoggio o su mobile.

    Ceramica Catalano ile iletişime geçin

    Özellikler
    • 02 2050 1001 Bianco lucido - Lavabo con 1 foro, predisposto per 3 fori rubinetteria.

      02 2050 1021 Bianco satinato - Lavabo con 1 foro, predisposto per 3 fori rubinetteria.

      02 2050 1022 Nero satinato - Lavabo con 1 foro, predisposto per 3 fori rubinetteria.

      02 2050 0001 Bianco lucido - Lavabo senza foro, predisposto per 3 fori rubinetteria.

      02 2050 0021 Bianco satinato - Lavabo senza foro, predisposto per 3 fori rubinetteria.

      02 2050 0022 Nero satinato - Lavabo senza foro, predisposto per 3 fori rubinetteria.

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.PREMIUM_lavabo_sospeso_50x47_0220501001
    • Ürün ailesiPremium
    • Ürün grubuBasin
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2021-11-18
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)155
    • Genişlik (mm)500
    • Derinlik (mm)470
    İlgili
    • Ana malzemeSeramik
    • İkincil malzemeFireclay
    • Tasarım yeriİtalya
    • Üretim yeriİtalya
    • Ağırlık net (Kg)15
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Lavabolar
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_96_15
    • Uniclass 2015 açıklamasıCeramic sinks
    • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Sinks
    • OmniClass numarası23-31 13 11
    • OmniClass başlığıSingle Sinks