Publiko produktet
Premium 55x35
Premium 55x35

    Premium 55x35

    Lavabo senza troppopieno. Installazione sospeso o appoggio.

    Ceramica Catalano ile iletişime geçin

    Özellikler
    • 02 2055 1001 Bianco lucido - Lavabo con 1 foro, predisposto per 3 fori rubinetteria.

      02 2055 0001 Bianco lucido - Lavabo senza foro, predisposto per 3 fori rubinetteria.

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.PREMIUM_lavabo_sospeso_55x35_0220551001
    • Ürün ailesiPremium
    • Ürün grubuBasin
    • TipAssembly (Çoklu Nesneler)
    • Yayınlanma tarihi2020-07-24
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)155
    • Genişlik (mm)550
    • Derinlik (mm)350
    İlgili
    • Ana malzemeSeramik
    • İkincil malzemeFireclay
    • Tasarım yeriİtalya
    • Üretim yeriİtalya
    • Ağırlık net (Kg)13
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Lavabolar
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • ETIM KoduEC011550
    • ETIM AdıWashbasin
    • UNSPSC adıSanitary ware
    • UNSPSC kodu301815
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_96_15
    • Uniclass 2015 açıklamasıCeramic sinks
    • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Sinks
    • OmniClass numarası23-31 13 00
    • OmniClass başlığıSinks
    • CSI UniFormat II koduC10
    • CSI UniFormat II başlığıINTERIOR CONSTRUCTION