Publiko produktet
Premium 65x35

Premium 65x35

Lavabo senza troppopieno. Installazione sospeso o appoggio.

Ceramica Catalano ile iletişime geçin

Özellikler
  • 02 2065 1001 Bianco lucido - Lavabo con 1 foro, predisposto per 3 fori rubinetteria.

    02 2065 0001 Bianco lucido - Lavabo senza foro, predisposto per 3 fori rubinetteria.

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.PREMIUM_lavabo_sospeso_65x35_0220651001
  • Ürün ailesiPremium
  • Ürün grubuBasin
  • TipAssembly (Çoklu Nesneler)
  • Yayınlanma tarihi2020-07-24
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)155
  • Genişlik (mm)650
  • Derinlik (mm)350
İlgili
  • Ana malzemeSeramik
  • İkincil malzemeFireclay
  • Tasarım yeriİtalya
  • Üretim yeriİtalya
  • Ağırlık net (Kg)15
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Lavabolar
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
  • ETIM KoduEC011550
  • ETIM AdıWashbasin
  • UNSPSC adıSanitary ware
  • UNSPSC kodu301815
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20_96_15
  • Uniclass 2015 açıklamasıCeramic sinks
  • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Sinks
  • OmniClass numarası23-31 13 00
  • OmniClass başlığıSinks
  • CSI UniFormat II koduC10
  • CSI UniFormat II başlığıINTERIOR CONSTRUCTION