Publiko produktet
Premium 80x47

Premium 80x47

Lavabo con troppopieno. Installazione sospeso, ad appoggio, su mobile o su struttura in metallo.

Ceramica Catalano ile iletişime geçin

Özellikler
  • 02 2083 1001  Bianco lucido - Lavabo con 1 foro, predisposto per 3 fori rubinetteria.


    02 2083 0001  Bianco lucido - Lavabo senza foro, predisposto per 3 fori rubinetteria.

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.PREMIUM_lavabo_sospeso_80x47_0220831001
  • Ürün ailesiPremium
  • Ürün grubuBasin
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2021-11-18
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)155
  • Genişlik (mm)800
  • Derinlik (mm)470
İlgili
  • Ana malzemeSeramik
  • İkincil malzemeFireclay
  • Tasarım yeriİtalya
  • Üretim yeriİtalya
  • Ağırlık net (Kg)24
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Lavabolar
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
  • ETIM KoduEC011550
  • ETIM AdıWashbasin
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20_96_15
  • Uniclass 2015 açıklamasıCeramic sinks
  • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Sinks
  • OmniClass numarası23-31 13 00
  • OmniClass başlığıSinks