Publiko produktet
Premium 80x47
Premium 80x47

    Premium 80x47

    New Premium 80x47 White Basin with Overflow

    Sink on the Left Hand side

    Special coating treatment Cataglaze ® fired at 1250°into the ceramics

    Ceramica Catalano ile iletişime geçin

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.PREMIUM_lavabo_sospeso_80x47_0220841001
    • Ürün ailesiPremium
    • Ürün grubuBasin
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2021-11-18
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)155
    • Genişlik (mm)800
    • Derinlik (mm)470
    İlgili
    • Ana malzemeSeramik
    • İkincil malzemeFireclay
    • Tasarım yeriİtalya
    • Üretim yeriİtalya
    • Ağırlık net (Kg)24
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Lavabolar
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • ETIM KoduEC011550
    • ETIM AdıWashbasin
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_96_15
    • Uniclass 2015 açıklamasıCeramic sinks
    • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Sinks
    • OmniClass numarası23-31 13 00
    • OmniClass başlığıSinks