Publiko produktet
Sfera 55x35 Bidet
Sfera 55x35 Bidet
Sfera 55x35 Bidet
Sfera 55x35 Bidet
Sfera 55x35 Bidet
Sfera 55x35 Bidet
Sfera 55x35 Bidet
Sfera 55x35 Bidet
Sfera 55x35 Bidet
Sfera 55x35 Bidet

    Sfera 55x35 Bidet

    Bidet filo parete monoforo con troppopieno e sistema di fissaggio a parete nascosto.

    Ceramica Catalano ile iletişime geçin

    Özellikler
    • 05 1955 1001 Bianco lucido

      05 1955 1021 Bianco satinato

      05 1955 1022 Nero satinato

      05 1955 1023 Cemento satinato

      05 1955 1028 Acqua satinato

      05 1955 1029 Sabbia satinato

      05 1955 1030 Lino satinato

      05 1955 1031 Seta satinato

      05 1955 1032 Tortora satinato

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.SFERA_bidet_terra_55x35_0519551001
    • Ürün ailesiSfera
    • Ürün grubuBidet
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2019-07-26
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)410
    • Genişlik (mm)350
    • Derinlik (mm)550
    İlgili
    • Ana malzemeSeramik
    • İkincil malzemeCamsı Porselen
    • Tasarım yeriİtalya
    • Üretim yeriİtalya
    • Ağırlık net (Kg)24
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Bideler
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • ETIM KoduEC010126
    • ETIM AdıBidet
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_06_11
    • Uniclass 2015 açıklamasıBidets
    • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Bidets
    • OmniClass numarası23-31 23 00
    • OmniClass başlığıBidets