Publiko produktet
Sfera 100x50
Sfera 100x50
Sfera 100x50
Sfera 100x50
Sfera 100x50
Sfera 100x50

    Sfera 100x50

    Lavabo senza foro, predisposto per 3 fori rubinetteria, senza troppopieno. Installazione sospeso o su mobile.

    Ceramica Catalano ile iletişime geçin

    Özellikler
    • 05 2101 0001 Bianco lucido

      05 2101 0021 Bianco satinato

      05 2101 0022 Nero satinato

      05 2101 0023 Cemento satinato

      05 2101 0032 Tortora satinato

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.SFERA_lavabo_sospeso_100x50_0521010001
    • Ürün ailesiSfera
    • Ürün grubuBasin
    • TipAssembly (Çoklu Nesneler)
    • Yayınlanma tarihi2021-07-19
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)140
    • Genişlik (mm)1000
    • Derinlik (mm)500
    İlgili
    • Ana malzemeSeramik
    • İkincil malzemeFireclay
    • Tasarım yeriİtalya
    • Üretim yeriİtalya
    • Ağırlık net (Kg)23
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Lavabolar
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • ETIM KoduEC011550
    • ETIM AdıWashbasin
    • UNSPSC adıSanitary ware
    • UNSPSC kodu301815
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_96_15
    • Uniclass 2015 açıklamasıCeramic sinks
    • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Sinks
    • OmniClass numarası23-31 13 00
    • OmniClass başlığıSinks
    • CSI UniFormat II koduC10
    • CSI UniFormat II başlığıINTERIOR CONSTRUCTION