Publiko produktet
Bathtub 176x91
Bathtub 176x91
Bathtub 176x91
Bathtub 176x91
Bathtub 176x91
Bathtub 176x91
Bathtub 176x91
Bathtub 176x91
Bathtub 176x91

    Bathtub 176x91

    Vasca ovale freestanding in materiale composito con rivestimento in

    gelcoat antibatterico, realizzata in un unico pezzo, con troppopieno,

    completa di piletta in finitura con movimento a scatto e sifone a filo

    pavimento. Volume d’acqua 290 L.

    Ceramica Catalano ile iletişime geçin

    Özellikler
    • Codici, colori e finiture:

      72 3902 0021 Bianco satinato

      72 3902 0022 Nero satinato

      72 3902 0023 Cemento satinato

      72 3902 0028 Acqua satinato

      72 3902 0029 Sabbia satinato

      72 3902 0030 Lino satinato

      72 3902 0032 Seta satinato

      72 3902 0033 Tortora satinato

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.Vasca_176x91_h_52_cod_7239020021
    • Ürün ailesiVasche
    • Ürün grubuBathtub
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2024-06-24
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)520
    • Genişlik (mm)1760
    • Derinlik (mm)910
    İlgili
    • Ana malzemeComposite
    • İkincil malzemeComposite
    • Tasarım yeriİtalya
    • Üretim yeriİtalya
    • Ağırlık net (Kg)164
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Banyo ve Spalar
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 19
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Bathtubs
    • OmniClass numarası23-31 15 00
    • OmniClass başlığıBathtubs