Publiko produktet
Zero Ø45 h13
Zero Ø45 h13
Zero Ø45 h13
Zero Ø45 h13
Zero Ø45 h13
Zero Ø45 h13
Zero Ø45 h13
Zero Ø45 h13

    Zero Ø45 h13

    Lavabo senza troppopieno. Installazione ad appoggio.

    Ceramica Catalano ile iletişime geçin

    Özellikler
    • 01 2345 0001  Bianco lucido

      01 2345 0021  Bianco satinato

      01 2345 0022  Nero satinato

      01 2345 0023  Cemento satinato

      01 2345 0032  Tortora satinato

      01 2345 0041  Argento-Bianco

      01 2345 0042  Oro-Bianco


    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.ZERO_lavabo_appoggio_45_0123450001
    • Ürün ailesiZERO
    • Ürün grubuBasin
    • TipAssembly (Çoklu Nesneler)
    • Yayınlanma tarihi2020-07-24
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)130
    • Genişlik (mm)450
    • Derinlik (mm)450
    İlgili
    • Ana malzemeSeramik
    • İkincil malzemeFireclay
    • Tasarım yeriİtalya
    • Üretim yeriİtalya
    • Ağırlık net (Kg)10
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Lavabolar
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • ETIM KoduEC011550
    • ETIM AdıWashbasin
    • UNSPSC adıSanitary ware
    • UNSPSC kodu301815
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_96_15
    • Uniclass 2015 açıklamasıCeramic sinks
    • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Sinks
    • OmniClass numarası23-31 13 00
    • OmniClass başlığıSinks
    • CSI UniFormat II koduC10
    • CSI UniFormat II başlığıINTERIOR CONSTRUCTION