Publiko produktet
Zero 50x37

Zero 50x37

Lavabo con troppopieno. Installazione ad incasso.

Ceramica Catalano ile iletişime geçin

Özellikler
  • 01 2450 0001 Bianco lucido

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.ZERO_lavabo_incasso_50x37_0124500001
  • Ürün ailesiZERO
  • Ürün grubuBasin
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2019-07-26
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)170
  • Genişlik (mm)500
  • Derinlik (mm)370
İlgili
  • Ana malzemeSeramik
  • İkincil malzemeFireclay
  • Tasarım yeriİtalya
  • Üretim yeriİtalya
  • Ağırlık net (Kg)12
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Lavabolar
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
  • ETIM KoduEC011550
  • ETIM AdıWashbasin
  • UNSPSC adıSanitary ware
  • UNSPSC kodu301815
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20_96_15
  • Uniclass 2015 açıklamasıCeramic sinks
  • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Sinks
  • OmniClass numarası23-31 13 00
  • OmniClass başlığıSinks
  • CSI UniFormat II koduC10
  • CSI UniFormat II başlığıINTERIOR CONSTRUCTION