Publiko produktet
Zero 100x50
Zero 100x50

    Zero 100x50

    Lavabo con troppopieno. Installazione sospeso, incasso o su mobile.

    Ceramica Catalano ile iletişime geçin

    Özellikler
    • Codici, colori e finiture

      01 2100 1001   Bianco lucido - Lavabo con 1 foro, predisposto per 3 fori rubinetteria.

      01 2100 2001  Bianco lucido - Lavabo con 2 fori rubinetteria laterali.

      01 2100 0001  Bianco lucido - Lavabo senza foro, predisposto per 5 fori rubinetteria.

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.ZERO_lavabo_sospeso_100x50_0121001001
    • Ürün ailesiZERO
    • Ürün grubuBasin
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2017-12-23
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)170
    • Genişlik (mm)1000
    • Derinlik (mm)500
    İlgili
    • Ana malzemeSeramik
    • İkincil malzemeFireclay
    • Tasarım yeriİtalya
    • Üretim yeriİtalya
    • Ağırlık net (Kg)30
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Lavabolar
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • UNSPSC adıSanitary ware
    • UNSPSC kodu301815
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_96_15
    • Uniclass 2015 açıklamasıCeramic sinks
    • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Sinks
    • OmniClass numarası23-31 13 00
    • OmniClass başlığıSinks
    • CSI UniFormat II koduC10
    • CSI UniFormat II başlığıINTERIOR CONSTRUCTION
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText