Publiko produktet
Zero 75x50

Zero 75x50

Zero 75x50 White Basin with Overflow

Sink on the Left Hand side

Shelf on the Right Hand side

Special coating treatment Cataglaze ® fired at 1250°into the ceramics

Ceramica Catalano ile iletişime geçin

Özellikler
  • Codici, colori e finiture

    01 2079 1001 (ex.175SZEUPFC00) Bianco lucido - Lavabo con 1 foro, predisposto per 3 fori rubinetteria.
    01 2079 0001 (ex.175SZEUP00) Bianco lucido - Lavabo senza foro, predisposto per 3 fori rubinetteria.


    Suitable Installation:

    Wall-Hung

    Sit-on

    Semi-Inset

    On Cabinet


    Fixing Set Cod.:90 5610 0000

    Towel Rail Cod.:01 6075 0061

    Suitable drains:

    White Ceramic push-button basin waste for washbasins with overflow Cod.: 90 5030 0001

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.ZERO_lavabo_sospeso_75x50_0120791001
  • Ürün ailesiZERO
  • Ürün grubuBasin
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2017-12-23
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)170
  • Genişlik (mm)750
  • Derinlik (mm)500
İlgili
  • Ana malzemeSeramik
  • İkincil malzemeFireclay
  • Tasarım yeriİtalya
  • Üretim yeriİtalya
  • Ağırlık net (Kg)23
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Lavabolar
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
  • UNSPSC adıSanitary ware
  • UNSPSC kodu301815
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20_96_15
  • Uniclass 2015 açıklamasıCeramic sinks
  • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Sinks
  • OmniClass numarası23-31 13 00
  • OmniClass başlığıSinks
  • CSI UniFormat II koduC10
  • CSI UniFormat II başlığıINTERIOR CONSTRUCTION